Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-07 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-07
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-07
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-49
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
100 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
ENO
E-No.
920896069
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546646
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 107 mm Artikelnummer: 1281-07 / E-No.: 920 896 69