Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-08 - HaloX®-O, pièces frontales , carrées
Nomenclature
1281-08
CNSORDERNO
No art.
1281-08
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf 68x68 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-70
LOD
Niveau de détail
DA
Sortie de plafond (DE)
68 x 68 mm
LB
Min. Revêtement de Luminaire
75 x 75 mm
ENO
E-No.
920896079
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546653
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 68 x 68 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 75 x 75 mm Numéro d'article: 1281-08 / E-No.: 920 896 079