Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-09 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-09
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-09
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-71
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA)
75 x 75 mm
LB
Leuchtenblende min.
82 x 82 mm
ENO
E-No.
920896089
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546660
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 75 x 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 82 x 82 mm Artikelnummer: 1281-09 / E-No.: 920 896 089
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir