Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-25 - Boîtier, HaloX® 100
Nomenclature
1281-25
CNSORDERNO
Numéro de commande
1281-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 100
H
Hauteur
25 mm
FA
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 25 mm
ENO
E-No.
920 896 969
CNSMASSEXACT
Poids net
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 25 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 25 mm Prolongation multiple possible Artikelnummer: 1281-25 / E-No.: 920 896 949