Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-63 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-63
CNSORDERNO
No art.
1281-63
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø80mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-83
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
80 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
92 mm
ENO
E-No.
920896229
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546714
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100 Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 80 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 92 mm Numéro d'article: 1281-63 / E-No.: 920 896 229
ETIM40
ETIM 40
EC002472