Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-64 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-64
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-64
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 85 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-86
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
85 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
97 mm
ENO
E-No.
920896239
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546721
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 85 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 97 mm Artikelnummer: 1281-64 / E-No.: 920 896 239
ETIM40
ETIM 40
EC002472