Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-65 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-65
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-65
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 90 mm für Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
90 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
102 mm
ENO
E-No.
920896249
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546738
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 90 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 102 mm Artikelnummer: 1281-65 / E-No.: 920 896 249
ETIM40
ETIM 40
EC002472