Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-66 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-66
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-66
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 95 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-84
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
95 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
ENO
E-No.
920896259
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546745
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 95 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 107 mm Artikelnummer: 1281-66 / E-No.: 920 896 259
ETIM40
ETIM 40
EC002472