Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-04 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita a soffitto Ø 145 mm per gettata
Lista materiale
1282-04
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-04
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita a soffitto Ø 145 mm per gettata
LOD
Livello di dettaglio
LB
Panello di luci ø minimale
152 mm
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
145 mm
ENO
E-No.
920896339
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546905
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, frontale Instalazzione su: calcestruzzo sul cantiere Uscita a soffito Ø: 145 mm Flangia della lampada min. Ø: 152 mm Numero d'articolo: 1282-04 / E-No.: 920 896 339
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD