Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-10 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. var. pr béton coulé, variable jusqu'à 180 mm
Nomenclature
1282-10
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-10
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. var. pr béton coulé, variable jusqu'à 180 mm
LOD
Niveau de détail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
UKP
Plaque universelle en matière synthétique
- mm
ENO
E-No.
920896379
CNSMASSEXACT
Poids net
114.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546943
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: <= 180 mm Numéro d'article: 1282-10 / E-No.: 920 896 379