Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-25 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-25
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 180
H
Hauteur
25 mm
FA
Pour numéro d'article
1282-xx
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 25 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
59.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.074 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546967
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, anneau de prolongation Hauteur d’encastrement: 25 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 25 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1282-25 / E-No.: 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png