Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-62
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_62.prj},{NB=1282-62(2)},{CNSORDERNO=1282-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{LB=122},{ELL=110},{ENO=920896419},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547049},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Ø: 122 mm Artikelnummer: 1282-62 / E-No.: 920 896 419},{PICTURESMALL=1282_62.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-62 - Installation housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-62
CNSORDERNO
Order number
1282-62
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part, Iinst. opening Ø 110 mm, facing concrete
LOD
Level of Details
300
200
300
200
LB
Min. luminaire covering Ø
122
mm
ELL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
110
mm
ENO
E-No.
920896419
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.800
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.432
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: Fair-faced concrete Installation diameter Ø: 110 mm Light cover min. diameter Ø: 122 mm Aricle No. 1282-62 / E-No.: 920 896 419
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청