Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-63 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-63
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-63
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø125mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
137 mm
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
125 mm
ENO
E-No.
920896429
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547056
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 125 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 137 mm Numéro d'article: 1282-63 / E-No.: 920 896 429