Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-64 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-64
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-64
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 145 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leuchtenblende min. Ø
157 mm
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
145 mm
ENO
E-No.
920896439
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547063
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 145 mm Leuchtenblende min. Ø: 157 mm Artikelnummer: 1282-64 / E-No.: 920 896 439