Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-02 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-02
CNSORDERNO
No art.
1283-02
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 190mm pr béton coulé
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
190 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
197 mm
ENO
E-No.
920896519
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 190 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 197 mm Numéro d'article: 1283-01 / E-No.: 920 896 519