Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-65 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-65
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-65
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 240 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
240 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
252 mm
ENO
E-No.
920896649
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
141.240 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547407
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 252 mm Artikelnummer: 1283-65 / E-No.: 920 896 649