Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-73 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325
Nomenclature
1283-73
CNSORDERNO
No art.
1283-73
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, plaque fibres minérales+tunnel 325 mm, pour prédalles montées
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 250
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
45 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
100 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
TL
Longueur du tunnel
325 mm
TB
Largeur du tunnel
140 mm
TH
Hauteur du tunnel
85 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
ENO
E-No.
920896789
CNSMASSEXACT
Poids net
1645.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547469
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, avec plaque universelle en fibres, tunnel 325 Diamètre d’encastrement: 250 mm Pour dispositifs de commande jusqu’à max.: 280mm x 90 mm x 50 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 45 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 100 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1283-73 / E-No.: 920 896 789