Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-73 - scatola da incasso, HaloX® 250, con piastra universale, tunnel 325
Lista materiale
1283-73
CNSORDERNO
Art. No.
1283-73
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, piastra in fibra min. + tunnel 325 mm, già montate per soffitti a pannelli
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
TL
Lunghezza del tunne
325 mm
TB
Larghezza del tunnel
140 mm
TH
Altezza del tunnel
85 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
4
ENO
E-No.
920896789
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1645.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547469
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, con piastra universale in fibre minerali, tunello 325 Uscita soffito diametro: 250 mm Per apparecchi fino max:. 280mm x 90mm x 50mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 45 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 100 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1283.73 / E-No.: 920 896 789