Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1293-00 - Einbaugehäuse Kompax® 1
Stückliste
1293-00
CNSORDERNO
Bestellnummer
1293-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Kompax® 1, für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Tiefe
131 mm
DA
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
160-300 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 Watt
LLEI
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
ENO
E-No.
920839259
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse Kompax® 1 Installation in: Ortbeton Auslassöffnung, Durchmesser: ____________ Leuchteneinbauhöhe: _________________ (max. 200 mm) Lampenleistung max.: ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL): _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH):______________ Deckenstärke: __________________ Brandschutzklasse F:___ (bitte alle Felder ausfüllen) Artikelnummer: 1293-00 / 920 839 259
ETIM40
ETIM 40
EC000414