Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1293-00 - Encastrement KompaX® 1
Nomenclature
1293-00
CNSORDERNO
Numéro de commande
1293-00
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 1, pour dalles coulées sur site
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
585 mm
B
Largeur
440 mm
T
Profondeur
131 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
160-300 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
45 Watt
LLEI
Puissance de lampe max.
90 Watt
ENO
E-No.
920839259
CNSMASSEXACT
Poids net
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement en matière synthétique pour lampes économiques et haut-parleurs en plafond en béton coulé sur place Ouverture de sortie, diamètre: ____________ Hauteur d’encastrement du luminaire: _________________ (max. 200 mm) Puissance de lampe max.: ______________ Écartement ballast (AL): _____________ Dimensions ballast (LxlxH): ______________ Épaisseur du plafond: __________________ Classe de protection incendie F:___ (veuillez compléter tous les champs) Numéro d'article: 1293-00 / E-No.: 920 839 259
ETIM40
ETIM 40
EC000414