Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9300-01 - Boîte à encastrer ThermoX® pour lampes halogènes et lampes pivotables à LED
Nomenclature
9300-01
CNSORDERNO
No art.
9300-01
BZ
Désignation
Boîte à encastrer ThermoX® pour lampes halogènes et lampes pivotables à LED
LOD
Niveau de détail
LDM
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
68 mm
T
Profondeur
90 mm
FUR
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
FSEB
Installation frontale, trou de forage Ø
120 mm
RSEB
Montage arrière, trou de forage Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
129 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456130814
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d'encastrement, synthétique pour luminaires BT/HT Sortie pour luminaire ____________ mm (Ø max 86 mm) (lors de découpe carrée ou rectangulaire diagonale max. 86 mm) Hauteur d'encastrement du luminaire BT/HT________ mm (max 65/70 mm) Puissance de lampe max. 35 W avec réflecteur en alu (ne convient pas pour lampes à lumière froide (Cool-Beam) Profondeur d'encastrement du boîtier 90 mm pour montage à l'avant et à l'arrière dans des plafonds creux Numéro d'article: 9300-01 / E-No.: 920 849 409
ETIM40
ETIM 40
EC000414