Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9320-10 - Scatola da incasso ThermoX® LED
Lista materiale
9320-10
CNSORDERNO
Art. No.
9320-10
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® LED
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
75 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
74 mm
MAXD
uscita a soffitto massima (DA) Ø
70 mm
MAXE
Profondità massima d'incasso della lampada LED
60 mm
MAXL
Potenza massima della lampada
6.6 Watt
LSF
Introduzione per cavi
1 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
44.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.726 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544628
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola d'incasso ThermoX® LED Uscita per lampada 70 mm (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 70 mm) Altezza d'incasso max. della lampada 60 mm Potenza max. lampada 6,6 W Profondità d'incasso della scatola 75 mm per montaggio dalla fronte nei soffitti sospesi, foro 74 mm Numero d'articolo: 9320-10 / E-No. 920 849 509