Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9320-20
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_20.prj},{NB=9320-20(2)},{CNSORDERNO=9320-20},{BZ=ThermoX® LED Gehäuse},{LOD=2},{T=75},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=60},{MAXL=8},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545762},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm) Lampenleistung max. 8 W Gehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 76 mm Artikelnummer: 9320-20 / E-No.: 920 849 529},{PICTURESMALL=9320_20.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9320-20 - Thermox® housing
Bill of material
9320-20
CNSORDERNO
Art. No.
9320-20
BZ
Designation
Thermox® housing
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
75
mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
86
mm
MAXD
max. ceiling outlet (DA) Ø
81
mm
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
60
mm
MAXL
max. lamp output
8
Watt
LSF
Cable entries
3
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
51
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.775
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545762
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing ThermoX® LED Cut-out opening ____________ mm (diameter max. 81 mm) (for square or rectangular cut-out, diagonal max. 81 mm) Height of inserted light: ________ mm (max. 60 mm) Lamp power: max. 8 W Housing height: 75 mm For installation from below suspended ceiling, cut hole Ø 86 mm Article No.: 9320-20 / E-No.: 920 849 529
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청