Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9350-21 - Scatola da incasso EnoX
Lista materiale
9350-21
CNSORDERNO
Art. No.
9350-21
BZ
Designazione
Scatola da incasso EnoX
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
368 mm
B
Larghezza
268 mm
T
Profondità
60 mm
LI
Lunghezza interna
300 mm
BI
Larghezza dentro
200 mm
TI
Profondità interna
57 mm
M25
Introduzioni per tubi DIN EN a ø 25 mm
4
LSF
Introduzione per cavi 3 x 1,5mm²
4
LSF2
Introduzione per cavi 3 x 2.5 mm² o 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica per lampade, altoparlanti e schermi, Uscita per apparecchi fino a LxL 120x220 mm risp. Ø 120 mm con distanza periferica 40 mm Numero d'articolo: 9350-21 / E-No.: 920 848 309
ETIM40
ETIM 40
EC000414