Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-16 - Dichtstopfen M16
Stückliste
1040-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1040-16
BZ
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M16, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
D
Dichtstopfen
M16
DINR
DIN EN Rohr Ø
16 mm
ENO
E-Nummer
126573010
CNSMASSEXACT
Gewicht
1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.019 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536814
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M16 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M16 / ¾ Zoll Artikelnummer: 1040-16 / E-No.: 126 573 010