Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1040-20 - Tappo a tenuta M20
Lista materiale
1040-20
CNSORDERNO
Art. No.
1040-20
BZ
Designazione
Tappo d'impermeabilità ECON® M20, per installazioni ermetici, per tubi metrici ed in pollici
LOD
Livello di dettaglio
D
Tappo d'impermeabilità
M20
DINR
Tubo DIN EN Ø
20 mm
ENO
E-Numero
126573020
CNSMASSEXACT
Peso
1.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.02 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536821
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tappo a tenuta M20 per tubi d'installazione Tappo a tenuta con tecnica ECON®,per la sigillatura di tutti tubi d'installazione usuali usati per scatole da installazione e uscite per conduttori. Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria, anche quando i tubi sono troncati di maniera obliqua. A partire dalla dimensione M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Per installazioni ermetiche con guaine vuote o in zone con protezione antincendio Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria La membrana elastica garantisce l'impermeabilità all'aria Passaggio dei conduttori senza utensili I ponticelli della membrana evitano degli interstizi Numero d'articolo: 1040-20 / E-No.: 126 573 020