Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9098-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9098-77
BZ
Bezeichnung
Quickbox 1x1, für Hohlwände, 83x83x65 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
K
Kombination
1x1
M20
Rohreinführungen M20:
4 mm
M25
Rohreinführungen M25:
4 mm
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630009
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.511 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336674
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 1x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 4x M20, 4x M25 Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9098-77 / E-No.: 372 630 009