Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9098-77 - Scatole da incasso Standard svizzero
Lista materiale
9098-77
CNSORDERNO
Art. No.
9098-77
BZ
Designazione
Quickbox 1x1, per pareti in cartongesso, 83x83x65 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
83 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
65 mm
FR
ø Buco di trapano
83 mm
K
Combinazione
1x1
M20
Introduzioni per tubi M20:
4 mm
M25
Introduzioni per tubi M25:
4 mm
CNSMAT
Materiale
ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-Numero
372630009
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.511 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336674
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox H1 1x1 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 8x Combinazione: 1x1 Numero d' articolo: 9098-77 / E-No.: 372 630 009
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9098-77.02 - Scatola combinatione QICKBOX 2x1
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    AGRO
    9195-77 - Scatola di collegamento 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9922.850 - Scatola da incasso 850°
    AGRO
    9197-77 - Scatola di collegamento 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9192-77 - Scatola di collegamento 240 x 140 x 72 mm
    AGRO
    9929.850 - Scatola da incasso 3x3, PFI 850°C
    AGRO
    9926.850 - Scatola da incasso 3x2, PFI 850°C
    AGRO
    9924.850 - Scatola da incasso 2x2, PFI 850°C
    AGRO
    9928.850 - Scatola da incasso 4x2, PFI 850°C
    AGRO
    9196-77 - Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9909.01.850 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata 850°
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD