Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
Stückliste
9098-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9098-77.04
BZ
Bezeichnung
Quickbox 2x2, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
K
Kombination
2x2
M20
Rohreinführungen M20:
8 mm
M25
Rohreinführungen M25:
8 mm
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630309
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.11
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614231686
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 2x2 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9098-77.04 / E-No.: 372 630 309