Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
Nomenclature
9098-77.04
CNSORDERNO
No art.
9098-77.04
BZ
Désignation
Quickbox 2x2, pour parois creuses
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
145 mm
B
Largeur
145 mm
T
Profondeur
65 mm
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
K
Combinaison
2x2
M20
Introductions pour tubes M20:
8 mm
M25
Introductions pour tubes M25:
8 mm
CNSMAT
Matériaux
ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-nombre
372630309
CNSMASSEXACT
Poids net
0.11
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614231686
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox H1 2x2 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 145 x 145 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes: 9x M20, 9x M25 Combinaison: 2x2 Numéro d'article: 9098-77.04 / E-No.: 372 630 309