Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9197-77 - Boîte de jonction 235 x 205 x 72 mm
Nomenclature
9197-77
CNSORDERNO
No art.
9197-77
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 235 x 205 x 72 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
235 mm
B
Largeur
205 mm
T
Profondeur
72 mm
FR
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
K
pour borne jusqu'à
16 mm2
AO20
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
8
AO25
Ouvertures à décrasser Ø 25 mm
2
AO32
Ouvertures à décrasser Ø 32 mm
2
ENO
E-nombre
155113029
CNSMASSEXACT
Poids net
349.0 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.060 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230316
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 235 x 205 x 72 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, pour borne jusqu'à 16mm2 Numéro d'article: 9197-77 / E-No.: 155 113 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601