Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9197-77
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9197_77.prj},{NB=9197-77(2)},{CNSORDERNO=9197-77},{BZ=Hohlwand Verbindungskasten, 235 x 205 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben},{LOD=2},{L=235},{B=205},{T=72},{FR=4 x 68 },{K=16},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{ENO=155113029},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=349.0},{CNSVOLUMEEXACT=4.060},{CNSEAN=4013456230316},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 235 x 205 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9197-77 / E-No.: 155 113 029},{ETIM40=EC002601},{HR=00220.00100.0000},{PICTURESMALL=9197_77.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9197-77 - Junction housing 235 x 205 x 72 mm
Bill of material
9197-77
CNSORDERNO
Art. No.
9197-77
BZ
Designation
Cavity wall junction casing, 235 x 205 x 72 mm, halogen-free, with cover, with device screws
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
235
mm
B
Width
205
mm
T
Depth
72
mm
FR
Cut hole Ø
4 x 68
mm
K
For clamps up to
16
mm2
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
8
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
2
AO32
Break-out openings Ø 32 mm
2
ENO
E-Number
155113029
CNSMASSEXACT
Individual net weight
349.0
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.060
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230316
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Quickbox flush-mount junction box for installation in cavity walls and cavity ceilings Length x Width x Height/Depth: 235 x 205 x 72 mm. Made from ABS, halogen-free, GWT 850°C, VDE-tested. With 8 break-out holes of Ø 20 mm, 2 of Ø 25 mm and 2 of Ø 32 mm. For clamps of up to 16mm2 Article No.: 9197-77 / E-No.: 155 113 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청