Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9248-77 - Boîtier de raccordement pour appliques
Nomenclature
9248-77
CNSORDERNO
No art.
9248-77
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte pr éclairage mural, étanche à l'air, sans halogène
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
45 mm
FR
Ø du trou fraisé
35 mm
FP
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
LF
Introduction de câbles 3 x 1.5 mm²
1
ENO
E-nombre
372625029
CNSMASSEXACT
Poids net
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Tampon lampe mural, pour épaisseur de panneau 7-40mm Profondeur: 45 mm, En ABS, sans halogène, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV, Trou de fraisage Ø: 35mm, Nombre d'entrées pour tube: 1x M20 Numéro d'article: 9248-77 / E-No.: 372 625 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601