Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9248-77 - Scatola di collegamento per lamade murali
Lista materiale
9248-77
CNSORDERNO
Art. No.
9248-77
BZ
Designazione
Scatola per lampada a muro, ermetica, senza alogeni
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
45 mm
FR
ø Buco di trapano
35 mm
FP
per spessori del panello
7 - 40 mm
LF
Introduzione per cavi 3 x 1,5mm²
1
ENO
E-Numero
372625029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tassello murale,per spessori delle lastre 7-40mm Profondità: 45 mm, in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV, Foro Ø: 35mm, Numero di entrate per tubi: 1x M20 Numero d'articolo: 9248-77 / E-No.: 372 625 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601