카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
Bill of material
9298-21.02
CNSORDERNO
Art. No.
9298-21.02
BZ
Designation
Quickbox ECON® 1x1,, airtight, for hollow walls
LOD
Level of Details
L
Length
145 mm
B
Width
83 mm
T
Depth
65 mm
FR
Cut hole Ø
83 mm
RF
Conduit entries M20
6 mm
K
Combination
2x1
CNSMAT
Material
ABS
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
ENO
E-Number
372631209
CNSMASSEXACT
Individual net weight
73 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614244679
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Quickbox ECON 2x1 Airtight 2K cavity wall box for drywall or cavity wall constructions Length x Width x Height/Depth: 145 x 83 x 65 mm Made from ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of M20 pipe entries: 6 Combination: 2x1 Article No.: 9298-21.02 / E-No.: 372 631 209
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드