Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9498-77 - HWD 90
Stückliste
9498-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Hohlwanddose Quickbox® HWD 90, für Brandschutzwände EI30-EI90, 83x83x50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
K
Kombination
1x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
VKF
VKF Zulassung
21042
ENO
E-Nummer
155012029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
77.9 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536425
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9498-77 / E-No.: 155 012 029