Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9498-77.02 - HWD 90
Nomenclature
9498-77.02
CNSORDERNO
No art.
9498-77.02
BZ
Désignation
Quickbox HWD 90, 2x1, ø83mm, boîte pour, parois creuses, fonction pare-feu EI30-EI90
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
145 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
50 mm
CNSMAT
Matériaux
IG, PC / ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
K
Combinaison
2x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
VKF
homologation AEAI
21042
ENO
E-nombre
155013029
CNSMASSEXACT
Poids net
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240664
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 50 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9498-77.02 / E-No.: 155 013 029