Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9798-77.02 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9798-77.02
BZ
Bezeichnung
Quickbox Schallschutz - 2x1, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 145 x 83 x 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
K
Kombination
2x1
BO
Bohr Ø
83 mm
CNSMAT
Material
TPE, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243764
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9798-77.02 / E-No.: 372 630 029