Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9798-77.02 - Scatola insonorizzate
Lista materiale
9798-77.02
CNSORDERNO
Art. No.
9798-77.02
BZ
Designazione
Quickbox isolamento acustico - 2x1, scatola per pareti in cartongesso Ø 83mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
145 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
50 mm
K
Combinazione
2x1
BO
Foro ø
83 mm
CNSMAT
Materiale
TPE, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-Numero
372630029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243764
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Per installazioni in muri a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 83 x 50 mm Di TPE, PC / ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm Combinazione: 2x1 Numero d'articolo: 9799-77.02 / E-No.: 372 630 029