Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9799-77 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1
Stückliste
9799-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9799-77
BZ
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1, Ø83mm, für Schallschutzwände der Klasse A*, 83 x 83 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
73.5 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen M25:
4 mm
K
Kombination
1x1
CNSMAT
Material
TPE,PC/ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372632009
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
78 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.72 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276861
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77 / E-No.: 372 632 009
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models