Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9799-77.03 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 3x1
Nomenclature
9799-77.03
CNSORDERNO
No art.
9799-77.03
BZ
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 3x1, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 205 x 83 x 73.5 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
205 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
73.5 mm
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
RF
Entrées pour gaines jusqu'à M25:
2 mm
K
Combinaison
3x1
CNSMAT
Matériaux
TPE,PC/ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-nombre
372632309
CNSMASSEXACT
Poids net
231.18 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276892
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
"Quickbox Maxi boîtes phoniques, pour installation dans des parois creuses Boîte phonique pour des parois avec des exigences élevées en matière d'insonorisation. La construction solide de la boîte avec son enrobage de protection acoustique supplémentaire absorbe et redirige le sonde façon à exclure sa transmission dans des locaux adjacents. La protection acoustique est conservée comme si aucune boîte n'était installée. Maintient la protection acoustiqe de la parois Entrées pour gaines jusqu'à M25 Pour montage ultérieur Installation de combinaison jusqu'à 3x2 Convient pour montage en opposition Longueur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 73.5 mm, en TPE, PC/ ABS, sans halogène Forage Ø: 83mm, Entrées pour tubes M25: 6x, combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9799-77.03 / E-No.: 372 632 309"