Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9799-77.04
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9799_77_04.prj},{NB=9799-77.04(2)},{CNSORDERNO=9799-77.04},{L=145},{B=145},{T=73.5},{FR=83},{RF=4},{OP=5},{CNSMASSEXACT=259.92},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x2, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 145 x 73.5 mm},{K=2x2},{CNSMAT=TPE,PC/ABS},{ES=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372632209},{IP=-},{CNSEAN=7611614276915},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9799-77.04 - Quickbox Maxi sound insulation box 2x1
Bill of material
9799-77.04
CNSORDERNO
Art. No.
9799-77.04
BZ
Designation
Quickbox Maxi sound insulation box 2x2, Ø83mm,for sound insulation walls classA*, 145 x 145 x 73.5 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
145
mm
B
Width
145
mm
T
Depth
73.5
mm
FR
Cut hole Ø
83
mm
RF
Tube entries up to M25
4
mm
K
Combination
2x2
CNSMAT
Material
TPE,PC/ABS
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire
850°C according to EN 60695-2-11
ENO
E-Number
372632209
CNSMASSEXACT
Individual net weight
259.92
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.16
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276915
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Quickbox Maxi sound insulation box, for installation in cavity wall Sound insulation box for use in walls where a high degree of sound insulation is required. The robust box frame with additional sound insulation lining absorbs and reflects noise, avoiding impacts on neighbouring rooms and leaving the wall's sound protection unaffected, as if there was no box installed. Maintains the wall's sound insulation function Conduit entries up to M25 Also suitable for retrofitting Also suitable for opposite-sides installation Length x Width x Height/Depth: 145 x 145 x 73.5 mm. Made from TPE, PC/ ABS, halogen-free. Cut hole Ø: 83mm. M25 conduit entries: 6. Combination: 2x2. Article No.: 9799-77.04 / E-No.: 372 632 209
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청