Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9900.12.850 - Einlasskasten 850°
Stückliste
9900.12.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9900.12.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 3x4, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
190 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
4x3
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
28
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 115 229
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
213.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220253
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauewerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 190 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 28 Kombination: 4x3 Artikelnummer: 9900.12.850 / E-No.: 372 115 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601