Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9900.12.850 - Scatola da incasso 850°
Lista materiale
9900.12.850
CNSORDERNO
Art. No.
9900.12.850
BZ
Designazione
Scatola da incasso 3x4, per pareti in cartongesso
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
190 mm
T
Profondità
70 mm
K
Combinazione
4x3
RK
Guide combinate per tubi M20/25
28
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 115 229
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
213.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220253
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 190 x 70 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste M20/25: 28 Combinazione: 4x3 Numero d'articolo: 9900.12.850 / E-No.: 372 115 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601