Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
Stückliste
9909.01.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.01.850
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x76mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
76 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
155 011 398
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
103.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614231549
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Für Installation in Hohlwände, Hohldecken, brennbare Materialien Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Rohreinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9909.01.850 / E-No.: 155 011 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601