Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.01.850 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée, 850°
Nomenclature
9909.01.850
CNSORDERNO
No art.
9909.01.850
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x76 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
76 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
16
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
155 011 398
CNSMASSEXACT
Poids net
103.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614231549
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtes encastrée Pour installations dans plafonds et parois creuses, matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 76 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 16 Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Numéro d'article: 9909.01.850 / E-No.: 155 011 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601