Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.02 - Couvercle à visser avec vis synhétique
Nomenclature
9909.02
CNSORDERNO
No art.
9909.02
BZ
Désignation
Couvercle à visser avec vis synhétique, 130x130 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
couleur
RAL 9010
S
Nombre de vis synthétique
4 ST
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 308
CNSMASSEXACT
Poids net
43.500 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039435
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à visser Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis synthétique: 4 Numéro d'article: 9909.02 / E-No.: 155 910 308
ETIM40
ETIM 40
EC002656