Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.02.15 - Couvercle avec prise de courant
Nomenclature
9909.02.15
CNSORDERNO
No art.
9909.02.15
BZ
Désignation
Couvercle avec prise de courant
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
Couleur
RAL 9010
SDTYP
Type de prise
15
SCH
Vis
4 mm
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-No.
155 990 208
CNSMASSEXACT
Poids net
0.114 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037912
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à visser avec prise Type 15 Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Type de prise: 15 Numéro d'article: 9909.02.15 / E-No.: 155 990 208