Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9922.850 - Scatola da incasso 850°
Lista materiale
9922.850
CNSORDERNO
Art. No.
9922.850
BZ
Designazione
Scatola da incasso 850°
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
70 mm
T
Profondità
70 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
14
K
Combinazione
2x1
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 601 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
70.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.981 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614238081
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 70 x 70 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste M20/25: 14 Combinazione: 1x2 Numero d'articolo: 9922.850 / E-No.: 372 601 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601