카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9922.850 - Flush-mounted box 850°
Bill of material
9922.850
CNSORDERNO
Art. No.
9922.850
BZ
Designation
Flush-mounted box 850°
LOD
Level of detail
L
Length
130 mm
B
Width
70 mm
T
Depth
70 mm
RK
Combination conduit entries M20/25
14
K
Combination
2x1
CNSMAT
Material
Polypropylene
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 601 129
CNSMASSEXACT
Individual net weight
70.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.981 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614238081
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Flush-mount box For installation in cavity wall, concrete or masonry Length x Width x Height/Depth: 130 x 70 x 70 mm Made from polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Conduit combination entries (M20/25): 14 Combination: 1x2 Article No.: 9922.850 / E-No.: 372 601 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드